RoboCup German Open 2018: Mit igus auf das Siegerpodest

Mai 22, 2018

Kölner motion plastics Spezialist sponsert deutschen Robotik-Wettbewerb

Intralogistik-Roboter des von igus unterstützten Teams Carologistics auf dem RoboCup 2018. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 22. Mai 2018 – Sie spielen Fußball, meistern Rettungseinsätze und übernehmen die Logistik in einer Smart Factory: Roboter aus 14 Ländern, die im April beim RoboCup German Open 2018 in Magdeburg gegenei-nander angetreten sind. In der Logistikliga ist das Team Carologistics aus Aachen Deutscher Meister geworden – mit Unterstützung des motion plas-tics Spezialisten igus.

Wie weit sind Robotik und Künstliche Intelligenz entwickelt? Antworten geben Fachmagazine, Diskussionsforen oder Messen. Noch spannender ist es aber, Systeme aus der ganzen Welt im Liveeinsatz zu erleben, wie bei von igus ge-sponserten RoboCup German Open 2018 in Magdeburg. Schüler sowie Jung-Ingenieure von rund 40 Hochschulen und Forschungseinrichtungen hatten un-terschiedlichste Roboter im Gepäck: vom kleinen humanoiden Roboter bis hin zum tischhohen Transportroboter. Sie sollten in verschiedenen Disziplinen ge-geneinander antreten, etwa im Fußball, in simulierten Rettungseinsätzen oder bei Intralogistikaufgaben.

Aachener Studententeam siegt in der Logistik Liga

In einer Vielzahl solcher Roboter kommen schmier- und wartungsfreie Hochleis-tungskunststoffe zum Einsatz. So auch beim von igus gesponserten Team Carologistics, das in der Logistik Liga den ersten Platz erreichte. Die Roboter aus Aachen mussten Logistikaufgaben erledigen, die in einer Smart Factory anfallen. Die Roboter kommunizierten miteinander und orientierten sich in ei-nem 112 Quadratmeter großen Feld ohne Hilfe, transportierten Ringe und Kap-pen zwischen Montagestationen und setzten am Ende Produkte zusammen. Teamwork par excellence. In den neuen Intralogistik-Robotern werden jetzt dry-lin Linearmodule in der Drei-Achsen-Steuerung des Greifers eingesetzt. Zudem eine elektrische Linearachse mit einem Spindelmotor und eine dryspin Spindel, die für Präzision bei Auf- und Ablegen der Produkte sorgt. Auch in der Standard Liga, in der Roboter auf dem Fußballfeld gegeneinander antreten, unterstützte igus das Team B-Human der Universität Bremen und des Deutschen For-schungszentrum für Künstliche Intelligenz. Der Vorjahressieger belegte den 3. Platz und wird wie Carologistics im Juni bei der Weltmeisterschaft im kanadi-schen Montréal gegen Teams aus aller Welt antreten.

igus bietet modulare Bausätze für günstige Roboter

igus ist in der Robotikbranche längst keine Unbekannte mehr. Neben der Aus-stattung von Industrierobotern mit Kunststoff-Energieketten und hochflexiblen Leitungen hat sich das Kölner Unternehmen das Ziel gesetzt, Anwendern eine schnelle und günstige Automatisierung zu ermöglichen. Auf der Hannover Mes-se 2018 hat igus den robolink Apiro vorgestellt. Getriebe mit Linearbewegung sowie invertierte und herkömmliche robolink Schneckengetriebe sind in vier verschiedenen Größen geplant und können durch die hohe Modularität nach Wunsch miteinander kombiniert werden. So lassen sich mit dem neuen Baukas-ten selbst komplizierte Bewegungen und Ideen umsetzen. Ebenfalls neu ist der robolink ReBeL. Das neue Konzept unterscheidet sich grundlegend von den anderen robolink Gelenken und ermöglicht den Roboterbauern neue und be-sonders günstige Lösungen im Bereich der Servicerobotik. Anstelle von Schrittmotoren kommen in den leichten Kunststoff-Wellgetrieben bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC-Motoren) zum Einsatz.

Filename: PM3018_Robocup.docx

Article keywords: