Schnell zur Stelle: Lineartechnik von igus in 24 Stunden geliefert – igus® Presseportal

Schnell zur Stelle: Lineartechnik von igus in 24 Stunden geliefert

7. August 2018

Für eine schnelle Lieferung von drylin Linearführungen direkt ab Lager sorgen besonders effiziente Fertigungsverfahren: Die Kunststoffgleitelemente werden im Spritzguss produziert, die Schlitten sind wahlweise aus Zinkdruckguss oder einem Aluminiumprofil und die Herstellung aller Führungsschienen findet durchgängig im Aluminium-Strangpressverfahren mit anschließender Beschichtung statt. Neue schlankere Montagelösungen sorgen in der Fabrik in Köln zusätzlich für eine noch effizientere Konfektionierung der drylin Linearführungssysteme. Die Schienen werden auf Wunschlänge und ab Stückzahl 1 individuell zugeschnitten, mit dem passenden Schlitten und Elementen bestückt. Das drylin T-System von igus entspricht in seinen Anschlussbohrungen den Schienen und Schlitten von Kugelumlaufführungen. So können Kunden auf eine verfügbare und kostengünstige Alternative zurückgreifen und ihre Maschinen schneller auf den Markt bringen. Ein Faktencheck, der zeigt, ob die drylin T-Lösung für die individuelle Anwendung funktioniert sowie eine Auflistung der Kugelführungen mit identischen Anschlussmaßen sind online zu finden.

Gleiten vs. Rollen: Hochleistungskunststoffe für die Lineartechnik
Im Gegensatz zu häufig eingesetzten Kugelumlaufführungen im Bereich der Linearsysteme setzt igus bei seiner drylin Lineartechnik auf das Prinzip des Gleitens. In den Schlitten integrierte Gleitelemente aus Hochleistungskunststoffen sorgen für ein schmiermittelfreies Verfahren der Schlitten auf den Linearschienen. Im Gegensatz zu Kugelumlaufführungen, die korrosionsanfällig sind und gerade deshalb im Außeneinsatz ständig geölt oder gefettet werden müssen, sind Kunststofflager universell verwendbar. Sie sind gegen Feuchtigkeit und Hitze gleichermaßen widerstandsfähig. igus Lineartechnik ist dank dem Einsatz von Kunststoff leichter und auch leiser in der Bewegung. Wasser, Schmutz und Späne können den Linearsystemen in vielen Praxis-Fällen nichts anhaben.

Neue drylin T-Serie für Performance-Anwendungen
Für Performance-Anwendungen wie in der Verpackungsindustrie, im Maschinenbau oder beim Handling hat igus jetzt eine neue drylin T-Serie entwickelt. Die neuen robusten Linearschlitten sind in vier verschiedenen Baugrößen erhältlich. Ausgestattet mit verliersicheren Gleitelementen aus iglidur J200 ist das neue System bis zu 50 Prozent langlebiger im Vergleich zum igus Standardwerkstoff für Linearführungen. Das Lagerspiel der Schlitten kann individuell bis zu einer Präzision von 20 µm eingestellt werden. Wie bei allen drylin T-Baureihen entspricht auch die neue Performance-Serie in seinen Anschlussmaßen Kugelumlaufführungen, sodass hier ein schneller Wechsel möglich ist. In Kombination mit den Schienen aus der drylin T-Serie kann der Kunde auf ein zuverlässiges und sofort ab Lager verfügbares System zurückgreifen.

Filename: PM4718_drylin_T_Schnellansicht.pdf
Filename: PM4718-1.jpg
Filename: PM4718_drylin_T.docx

Artikel Schlagwörter: