Keyword:

e-ketten

Sommerurlaub: Wenn Leitungen über Pünktlichkeit entscheiden

veröffentlicht: Juli 17, 2026

Köln, 17. Juli 2026 – Die Bahn hat Verspätung, die Tickets sind auf dem Küchentisch liegengeblieben, das Kind hat den Teddy vergessen: Gründe, zu spät ins Flugzeug zu kommen, gibt es viele. Weniger bekannt sind Ursachen, die hinter den Kulissen des Flughafenbetriebs liegen: etwa automatisierte Fluggastbrücken, die Passagiere vom Terminal ins Flugzeug bringen. Hier müssen viele Leitungen komplexen 3D-Bewegungen beim Andocken ans Flugzeug folgen. Kommt es zu einem Leitungsdefekt, kann das den Boardingprozess verzögern. Um dieses Risiko zu minimieren, setzt die deutsche Firma REEL auf Energieketten von igus.

Weiterlesen...

Weltraumwissenschaftler gewinnen goldenen vector award 2024

veröffentlicht: April 17, 2024

Köln, 17. April 2024 – In Portugal knallen die Sektkorken, genauer am Institut für Astrophysik und Weltraumwissenschaften an der Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Lissabon. Die Forscher haben für ihren Spektrographen MOONS den goldenen vector award 2024 gewonnen. Mit dem Preis kürt igus alle zwei Jahre die spektakulärsten Energieketten-Anwendungen – dieses Jahr unter 328 Einreichungen aus 37 Ländern. Der silberne vector geht an das Unternehmen TDK RF Solutions für einen Prüfstand für Fahrerassistenzsysteme, der bronzene vector an MECAoctet für eine bewegliche Nachtclub-Decke. Über den grünen vector für besonders nachhaltige Energiekettenanwendungen freut sich die Bear Machines GmbH für eine Maschine zum automatischen Nachschneiden von Reifen.

Weiterlesen...

igus bringt neue kompakte Low-Cost-Energiekette für Schubladen auf den Markt

veröffentlicht: Februar 13, 2024

Köln, 13. Februar 2024 – Für die Leitungsführung in Schubladen und Auszügen aller Art bringt igus die draw-e-chain auf den Markt. Dank Minimalismus im konstruktionstechnischen Design ist der Preis der kompakten Energiekette 30 Prozent niedriger als bei kostengünstigsten Standard e-ketten. Das schützt vor teurer Überdimensionierung, gerade wenn die Anwendung nur wenig bewegt wird.

Weiterlesen...