Keyword:

Schmiermittelfrei

Schnell und schmierfrei: Neue xiros Folienumlenkrolle für die Etikettiertechnik

veröffentlicht: Juli 9, 2020

Köln, 9. Juli 2020 – Sie lenken Folien oder Etiketten um: Tragrollen mit Kugellagern. Bisher vor allem in klar eloxiertem Aluminium eingesetzt, sorgt die neue schwarze Umlenkrolle von igus jetzt für einen echten Hingucker in der Verpackungs- und Etikettiertechnik. Das direkt einbaufertige System kann jedoch nicht nur optisch, sondern auch technisch überzeugen. Es besteht aus schwarz eloxierten Aluminiumrohren sowie wartungsfreien und leichtläufigen xiros Polymerkugellagern.

Weiterlesen...

Doppelter Schutz gegen den Schmutz: Filzdichtungen für iglidur Gleitlager

veröffentlicht: April 8, 2020

Köln, 8. April 2020 – Sand, Dreck und abrasiver Staub sind starke Belastungen für Gleitlager und Welle. Daher hat igus jetzt für seine schmiermittelfreien iglidur Gleitlager ein zusätzliches Sicherheitskonzept entwickelt: Dichtungen aus Filz. Einfach auf den Bund des Lagers gesetzt, schützen sie vor dem Eindringen von Schmutz und reduzieren so Wartungsintervalle und Maschinenausfälle.

Weiterlesen...

Wartung nach dem Ampelprinzip: smarte drylin Linearführung von igus

veröffentlicht: März 26, 2020

Köln, 26. März 2020 – drylin Linearführungssysteme müssen im Dauerbetrieb oder auch in abrasiven Umgebungen extremen Bedingungen standhalten. Damit die Linearführungen schmiermittelfrei gleiten können, setzt igus auf Linearlager aus Hochleistungskunststoffen. Doch wann muss ich das Lager tauschen? Hier hilft der neue smarte Linearschlitten von igus weiter. Ganz nach dem Ampelprinzip „rot bleib stehen, grün darfst gehen“ bekommt der Instandhalter auf Knopfdruck eine Information über den Wartungsbedarf.

Weiterlesen...

Wie Urmel schmiermittelfrei zurück ins Eis kommt

veröffentlicht: Januar 10, 2020

Köln, 10. Januar 2020 – Abtauende Gletscher und zurückgehende Fischbestände sind nur zwei Beispiele für die Auswirkungen des Klimawandels in Alaska. Um auf das Thema in der Bevölkerung aufmerksam zu machen und alternative Antriebe voran zu bringen, entwickeln die Brüder Hoepner aus Berlin ihr Amphibienfahrzeug „Urmel“. Mit ihm wollen sie einmal quer durch Alaska. Damit Urmel auch über Stock und Stein, Eis und Schnee fahren kann, mussten leichte und verschleißfeste Lagerungen her. Mit der Unterstützung von igus entschieden sich die jungen Erfinder für schmiermittelfreie iglidur Tribo-Polymere.

Weiterlesen...

Wellen sanft gedämpft dank wartungsfreier igus Lineartechnik in Highspeed-Booten

veröffentlicht: Juli 17, 2019

Köln, 17. Juli 2019 – Schnelle Geschwindigkeiten und hohe Wellen sorgen nicht nur für viel Fahrspaß an Bord von Highspeed-Booten, sondern können auch zu einem ernsthaften gesundheitlichen Risiko werden. Denn jedes Auftreffen des Bootsrumpfes auf dem Wasser sorgt für einen körperlichen Schock der Insassen. Daher sind schwingungsdämpfende Sitze mit einer absorbierenden Lagerung gefragt. Hier setzen Konstrukteure auf die verschleißfeste igus Linearlagertechnik. Diese ist dank dem Einsatz von Tribo-Polymeren schmiermittel-, wartungs- und korrosionsfrei.

Weiterlesen...

Trotz Metall keine Schmierung mit wartungsfreien igubal Polymer-Gelenklagern

veröffentlicht: April 30, 2019

Köln, 30. April 2019 – Starke Verschmutzungen, Staub und Späne sind der Alltag für Steh- und Flanschlager. Eine ständige Schmierung und Wartung ist daher von Nöten. Mit den igus Kugelkalotten aus dem Spritzguss können Kunden auf eine schmiermittel- und wartungsfreie Lösung für ihre metallischen Gehäuselager zurückgreifen. Speziell für kostengünstige Blechgehäuse hat igus jetzt neue Kalotten aus dem Hochleistungskunststoff iglidur J entwickelt. Diese lassen sich in Sekundenschnelle montieren. Die Komplettlösung ist direkt ab Lager erhältlich.

Weiterlesen...

Hohe Lasten leicht bewegen mit schmierfreien igus Kugelrollen aus Kunststoff

veröffentlicht: Februar 1, 2019

Köln, 1. Februar 2019 – Sollen empfindliche oder schwere Güter in verschiedene Richtungen transportiert werden, so kommen Kugeltische zum Einsatz. Ausgestattet mit den neuen Polymerkugelrollen von igus sorgen sie für eine schnelle Beförderung. Die Kugelrollen aus dem Hochleistungskunststoff xirodur B180 nehmen Lasten bis zu 500 N auf, sind schmiermittel- und damit wartungsfrei. Edelstahlkugeln im Inneren der Rollen ermöglichen einen leichtgängigen Lauf.

Weiterlesen...

Verschleißfest gleiten und frei konstruieren mit neuen Plattenstreifen von igus

veröffentlicht: November 14, 2018

Köln, 14. November 2018 – Verschleißteile einfach schnell bestellt, individuell gefertigt und gleichzeitig die Lebensdauer erhöht. Diesen Service bietet der motion plastics Spezialist igus unter anderem mit seinem Halbzeug-Programm. Damit der Anwender noch mehr tribologisch optimierte Sonderlösungen einsetzen kann, führt igus jetzt fünf verschleiß- und abriebfeste Hochleistungskunststoffe als Halbzeug-Plattenstreifen im Sortiment. Diese ermöglichen dem Konstrukteur neue geometrische Gestaltungsfreiheiten.

Weiterlesen...