Keyword:

Xiros

Neue xiros Kugellager-Werkstoffe von igus trotzen Chemikalien und Temperaturen von 150°C

veröffentlicht: Mai 8, 2023

Köln, 8. Mai 2023 – Insbesondere in der Batterieproduktion für die Fahrzeugindustrie geht es heiß her. Maschinen und Anlagen müssen Temperaturen jenseits der 100°C und aggressiven Chemikalien standhalten. Für mehr Ausfallsicherheit und weniger Wartungsaufwand der Maschinen hat igus das schmierfreie Rillenkugellager xiros A500 als Spezialist für Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit entwickelt. Um Kunden noch mehr Lösungen zu bieten, erweitert igus sein Kugellager-Angebot für den Hochtemperatureinsatz um zwei neue Werkstoffe. Anwender können ab sofort auch auf das Käfigmaterial xirodur F500 oder Kugeln aus Zirkoniumoxid setzen.

Weiterlesen...

Sicher und störungsfrei fördern mit individuellen Polymer-Kugellagern

veröffentlicht: Februar 7, 2023

Mit dem digitalen Wandel und boomenden Online-Handel steigen die Anforderungen an die Intralogistik stetig. Kunden erwarten immer schnellere und zuverlässigere Lieferungen. Folglich haben sich Auftragsstrukturen und Durchlaufzeiten drastisch verändert. Effizientes Material-Handling wird immer wichtiger. Unternehmen setzen daher zunehmend auf hochtechnisierte und automatisierte Fördersysteme. Eine beliebte Lösung: die Hängefördertechnik. Sie ermöglicht einen platzoptimierten sowie schonenden Warentransport. Doch moderne Fördertechnik stellt auch hohe spezifische Ansprüche an die Maschinenkomponenten. Zum Beispiel die Lager als wesentliche Elemente der Antriebstechnik. Für einen sicheren und störungsfreien Transport bietet der motion plastic Spezialist igus kundenindividuelle und verschleißarme Kugellager aus Hochleistungskunststoff.

Weiterlesen...

Zertifiziert sicher: Neuer biokompatibler Kugellager-Werkstoff von igus für die Medizintechnik

veröffentlicht: Januar 25, 2023

Köln, 25. Januar 2023 – Der motion plastics Spezialist igus erweitert das Sortiment an Hochleistungskunststoffen für die Medizintechnik. Neu im Programm: xirodur MT180, ein Material für leichte, schmierfreie und hygienische xiros Rillenkugellager – zertifiziert nach strengsten Standards wie USP Class VI und DIN EN ISO 10993. Hersteller von Medizintechnik, etwa von Bioreaktoren, sind dank der zertifizierten Biokompatibilität des Materials auf der sicheren Seite und sparen Zeit und Kosten bei der Zulassung ihrer Produkte.

Weiterlesen...

Der rotierende Blitzableiter: Neue Tragrolle von igus schützt vor Funkenüberschlägen

veröffentlicht: Dezember 9, 2021

Köln, 9. Dezember 2021 – Funkenüberschläge wegen fehlender elektrostatischer Ableitung können in der Industrie zu teuren Ausfällen von Maschinen und Anlagen, schlimmstenfalls zu Explosionen, führen. Um den Schutz hier zu erhöhen, hat igus das Sortiment der schmier- und wartungsfreien xiros Tragrollen um eine ableitfähige Variante aus Edelstahl erweitert.

Weiterlesen...

Schnell und schmierfrei: Neue xiros Folienumlenkrolle für die Etikettiertechnik

veröffentlicht: Juli 9, 2020

Köln, 9. Juli 2020 – Sie lenken Folien oder Etiketten um: Tragrollen mit Kugellagern. Bisher vor allem in klar eloxiertem Aluminium eingesetzt, sorgt die neue schwarze Umlenkrolle von igus jetzt für einen echten Hingucker in der Verpackungs- und Etikettiertechnik. Das direkt einbaufertige System kann jedoch nicht nur optisch, sondern auch technisch überzeugen. Es besteht aus schwarz eloxierten Aluminiumrohren sowie wartungsfreien und leichtläufigen xiros Polymerkugellagern.

Weiterlesen...

Elektrostatisch ableitfähig: igus Polymer-Kugelrollen sorgen für sicheren Lastentransport

veröffentlicht: Oktober 15, 2019

Köln, 15. Oktober 2019 – Für Umsetzer in Rollenbahnen und für den Transport von empfindlichen Gütern setzen Anwender auf Kugeltische Hier kommen Polymerkugelrollen von igus zum Einsatz, denn sie können selbst Lasten bis zu 500 N leichtgängig und in alle Richtungen schmiermittelfrei bewegen. Damit Transportgüter als auch Menschen vor unkontrollierter Entladung geschützt sind, hat igus jetzt für seine Kugelrollen das Tribo-Polymer xirodur F182 entwickelt. Der neue Werkstoff ist besonders langlebig und bewies seine elektrostatische Ableitfähigkeit im Test.

Weiterlesen...

Showdown im Testlabor: Kunststoffkugellager tritt gegen Metalllager im Salzwassertest an

veröffentlicht: Juni 21, 2018

Köln, 21. Juni 2018 – igus betreibt in Köln das weltgrößte Testlabor für Kunststoffe in bewegten Anwendungen. Allein über 12.000 tribologische Tests werden beim motion plastics Spezialisten pro Jahr durchgeführt. Darunter auch Versuche, die den Einsatz unterschiedlichster Werkstoffe in den verschiedensten Umgebungen im Realtest untersuchen. Dieses Mal: xiros Flanschkugellager und Metalllager im Salzwasser. Durch die Verwendung schmier- und wartungsfreier Tribo-Kunststoffe konnte das xiros Lager im Versuch vollends überzeugen.

Weiterlesen...