Zahnriemen- und Spindelachsen mit integrierter Metallabdeckung für maximale Ausfallsicherheit

Mai 20, 2026

drylin ZLX- und SLX-Protect von igus schützen Lineartechnik vor grobem Schmutz, Kleinteilen und reduzieren das Verletzungsrisiko

Das integrierte Metall-Schutzband der drylin SLX- und ZLX-Achsen deckt die Führung vollständig ab und schützt Lagerung und Antrieb vor äußeren Einflüssen wie herabfallende Kleinteile oder groben Schmutz. (Quelle: igus SE & Co. KG)

Köln, 20. Mai 2026 – In der Fertigung wie auch in automatisierten Anlagen sind Linearachsen diversen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Neben grobem Schmutz stellt vor allem das unbeabsichtigte Hineinfallen von Kleinteilen ein Risiko dar, etwa bei Montage- oder Wartungsarbeiten. Um zu verhindern, dass Fremdkörper in die Achse gelangen und gleichzeitig einen Eingriffsschutz zu bieten, hat igus die drylin Linearachsen ZLX-806016-PT und SLX-806016-PT entwickelt. Dank einer vollständig integrierten Metallabdeckung werden sie zu einem komplett geschlossenen, robusten und montagefreundlichen System, das Führung, Lagerung und Antrieb zuverlässig schützt. Sie eignen sich für Arbeitsräume, Maschinenverkleidungen oder Automatisierungslösungen, aber auch für Anwendungen in öffentlich zugänglichen Bereichen, wo Barrierefreiheit und ein störungsfreier Dauerbetrieb gefragt sind.

Grober Schmutz und verlorene Kleinteile wie Schrauben, Tabletten oder Werkzeuge führen in vielen Anwendungen zu einem erhöhtem Risiko, ungeplanten Stillständen und einem steigenden Wartungsaufwand. Sind solche Teile nicht mehr auffindbar, kann die Maschine häufig nicht wieder in Betrieb genommen werden. Um genau dieses Problem zu lösen, hat igus die neuen drylin ZLX- und SLX-Protect Linearachsen entwickelt. Sie halten Verunreinigungen zuverlässig von der Technik fern. „Das integrierte Metall-Schutzband deckt die Führung vollständig ab und schützt Lagerung und Antrieb vor äußeren Einflüssen wie herabfallende Kleinteile oder Schmutz. Insbesondere beim Einsatz in der Nähe von Metallarbeiten wie Schweißen, Schneiden oder Flexen bewährt sich eine solche Abdeckung“, erklärt Michael Hornung, Produktmanager drylin Linear- und Antriebstechnik bei igus. Gleichzeitig senkt die Abdeckung das Verletzungsrisiko für das Personal signifikant, da es gleichzeitig einen Eingreifschutz bietet. Mit der Metallabdeckung adressiert das Unternehmen den Bedarf seiner Kunden aus der Automatisierungstechnik, dem Maschinenbau, der Förder- und der Verpackungstechnik.

Maximale Konstruktionsfreiheit dank drylin W-Hochprofil

Die Linearachsen setzen auf ein drylin W-Hochprofil aus klareloxiertem Aluminium, wodurch eine robuste und komplett geschlossene Lineareinheit entsteht. Die Linearachsen sind so konstruiert, dass Anwender Montagezeit einsparen. Sie lassen sich ohne Umwege mit Standardwinkeln der handelsüblichen Anbieter an Aluminium-Konstruktionsprofile montieren. „Das Hochprofil bietet durch seine Nutgeometrie maximale Konstruktionsfreiheit. Es ist freitragend montierbar, kompatibel zu handelsüblichen Profilbaukästen und optimal zur Integration weiterer Komponenten geeignet“, betont Michael Hornung. Im Baukastensystem liefert igus weiteres Zubehör wie Handräder, Positionsanzeiger, Klemmhebel, Motor und Steuerung sowie vormontierte Schlittenvarianten in drei Längen. Die Lebensdauer der Achse lässt sich bereits vor dem Kauf über die drylin Online-Tools berechnen.

Schmierfrei, geräuscharm und schmutzresistent

Mit drylin ZLX hat igus im Jahr 2024 eine High-Performance-Baureihe von Zahnriemenachsen auf den Markt gebracht, die unter anderem in automatisierten Fertigungslinien, in Pick-and-Place-Systemen und 3D-Druckern zum Einsatz kommen. drylin ZLX bietet eine maximale Traglast von 150 N und Geschwindigkeiten bis 3 m/s. Die drylin SLX folgte 2025 als Spindelantriebsvariante. Sie ist für radiale Lasten von bis zu 500 kg ausgelegt, kann Lasten von bis zu 100 kg heben, und ist vielseitig einsetzbar – unter anderem in der Logistik, in der Robotik oder in Fertigungszellen der Verpackungstechnik. Im Inneren der ZLX- und SLX-Achsen arbeitet eine Lineargleitführung der Serie drylin W, der Schlitten bewegt sich über Lineargleitfolien bzw. Gewindemuttern aus dem Hochleistungskunststoff iglidur J200. Festschmierstoffe im Material sorgen für einen reibungsarmen Trockenlauf. Der Betrieb ist dadurch besonders geräuscharm, schmutzresistent und über die gesamte Lebensdauer wartungsfrei. Somit eignen sich die Achsen auch für öffentliche Anwendungen mit Dauerbetrieb: von Scan-Systemen bei der Zollkontrolle am Flughafen bis hin zu Self-Service-Terminals in Restaurants oder im Supermarkt.

Komplettlösung aus einer Hand

Die drylin Linearachsen unterstützen Konstrukteure dabei, die Ausfallsicherheit ihrer Anwendung zu erhöhen und Wartungskosten zu senken. Durch das Design fügen sich die Achsen auch optisch nahtlos in klassische Maschinenbauprofile ein und bieten so ein einheitliches Erscheinungsbild. Michael Hornung: „Auf Wunsch liefern wir die Linearachsen auch direkt einbaufertig mit Motoren und Steuerungen – darunter Schritt-, EC/BLDC- und DC-Motoren. Alternativ sind auch Motoren anderer Hersteller anbindbar.“

Filename: PM2526-1.jpg

Filename: PM2526_drylin SLX_ZLX Protect.docx

Filename: PM2526_drylin SLX_ZLX Protect_Schnellansicht.pdf

Article keywords:

Spindelachse Zahnriemenachse