Energieführung in alle Himmelsrichtungen mit neuem e-spool Standard von igus – igus® Presseportal

Energieführung in alle Himmelsrichtungen mit neuem e-spool Standard von igus

27. März 2019

21 Meter Leitungen und Schläuche ohne Motor sicher aufrollen

21 Meter Leitungen und Schläuche sicher aufrollen mit neuem kompakten e-spool Standard von igus. (Quelle: igus GmbH)

Köln, 27. März 2019 – Ob in luftiger Höhe, flach auf der Erde oder in die Tiefe. Mit der e-spool – der schleifringfreien Kabeltrommel – bietet igus eine Energiezuführung für unterschiedliche Einsatzszenarien an. Das kompakte, federgetriebene System kann Energie-, Medien- oder LWL-Datenleitungen sicher führen. Damit Anwender auch bei größeren Längen auf das Energiekettensystem zurückgreifen können, hat igus einen neuen Standard entwickelt. Durch einen optimierten konstruktiven Aufbau kann die e-spool jetzt Leitungen und Schläuche bis zu 21 Meter ausfahren, ohne einen Motor zu benötigen.

In der Bühnentechnik, auf Ölplattformen oder in Prozesskranen – die aufrollbare e-spool findet überall dort ihren Einsatz wo Leitungen auf engstem Raum sicher und variabel bewegt werden sollen. Das kompakte Energiekettensystem von igus stellt eine Alternative zur klassischen Kabeltrommel dar, mit jedoch zwei wesentlichen Unterschieden: Die e-spool ist die einzige Lösung, die nicht nur Energie, sondern auch alle Medien wie Daten, Druckluft und Flüssigkeiten führen kann. Denn sie verbindet zwei verschiedene Energiezuführungen in einem System. Eine Standard e-kette, die mittels Umlenkrolle geführt wird, sorgt mit einer integrierten Rückholfeder stets für die richtige Länge und Spannung des e-kettensystems. Ein igus twisterband ist verantwortlich für die Drehbewegungen. Dieser besondere Aufbau macht Bewegungen in jede Himmelsrichtung möglich. Ein weiterer Unterschied: die e-spool kommt ganz ohne einen kostenintensiven Schleifring aus. So können unterschiedlichste Leitungen durchgehend auf engstem Raum in einem System verbunden, und auch jederzeit ausgetauscht oder hinzugefügt werden. Damit Anwender jetzt auch bei längeren Verfahrwegen auf die praktische Energiekettenlösung zurückgreifen können, hat igus einen neuen e-spool Standard für 21 Meter entwickelt. Diesen stellt igus als Prototyp auf der Hannover Messe erstmals einem Fachpublikum vor.

Optimierter Aufbau für mehr Befüllung und Tragkraft

Die neue e-spool ist aus Kundenwünschen und Erfahrungen der letzten Jahre heraus entstanden und deckt die Lücke zwischen der federgetriebenen Standard e-spool für bis zu 14 Meter Auszugslänge und der motorgetriebenen e-spool für Großprojekte, zum Beispiel im Offshore-Bereich oder in Opernhäusern ab. Das neue Energiekettensystem wurde mit einem größeren twisterband für eine höhere Befüllung ausgestattet. Für den Ausgleich der Traglast und Auszugslänge sorgt der neue Aufbau der e-spool mit mehr Verstrebungen, einem stabilerem Rundum-Gehäuse und einem verstärkten Bodenblech als Rückzugsicherung. Um den höheren Kräften standzuhalten, setzten die Entwickler zusätzlich auf einen optimierten Mechanismus für die Federkrafteinstellung. Erhältlich ist der neue e-spool Standard entweder als federgetriebene Variante mit zwei HD Federn oder als motorgetriebene Variante mit einem verbauten Stillstandmotor.

Filename: PM2019-1.jpg
Filename: PM2019_e-spool_21m_Schnellansicht.pdf
Filename: PM2019_e-spool_21m.docx

Artikel Schlagwörter:

e-spool HMI