Video: Viel Bewegung, wenig Platz – Wie e-ketten im Fahrzeug der Zukunft Leitungen sicher führen

veröffentlicht: Dezember 11, 2018

Köln, 10. Dezember 2018 – Durch die zunehmende Elektrifizierung von Autos und Nutzfahrzeugen rückt die Funktionssicherheit von Leitungen immer stärker in den Fokus. Energieketten bieten einen zuverlässigen Schutz, wenn es darum geht, Leitungen auch in engen Bauräumen sicher zu führen. Denn stabile Kettenelemente können die Bewegung genau dort einschränken, wo sie den meisten Stress erfahren. Das führt zu einer deutlich höheren Lebensdauer der Anwendung, wie Johannis Zournatzis, Branchenmanager Automotive e-ketten bei igus, im Video erklärt.

Weiterlesen...

3D-Ethernetleitung von igus sorgt für eine schnelle Roboter-Kommunikation

veröffentlicht: November 29, 2018

In großen Produktionen sind sie kaum noch wegzudenken: Industrieroboter. Sie sorgen für eine schnelle Automation von Prozessen und so für eine höhere Wirtschaftlichkeit von Unternehmen. Damit die Kommunikation der Roboter zwischen den Achsen, der Steuerung und übergeordneten Systemen einwandfrei auch bei höchsten Beanspruchungen funktioniert, hat igus jetzt mit der CFROBOT8.PLUS eine neue langlebige Ethernetleitung entwickelt.

Weiterlesen...

Verschleißfeste Doppelzahnräder blitzschnell bei igus online konfiguriert und geliefert

veröffentlicht: April 12, 2018

igus erweitert Funktionalität des Zahnrad-Konfigurators für den 3D-Druckservice Köln, 12. April 2018 – Ein Doppelzahnrad ohne Hilfsmittel konstruieren? Das nimmt Zeit in Anspruch und verspricht nicht immer beste Ergebnisse. Schneller geht es mit dem Online-Konfigurator von igus, mit dem sich jetzt auch Doppelzahnräder konstruieren lassen. Mit dem Upload der CAD-Daten kann anschließend die Bestellung im […]

Weiterlesen...