chainflex Leitungen mit Reinraum-Label: Mehr Sicherheit durch IPA-Zertifikat
März 22, 2019
Neue partikelfreie Ethernetleitungen mit 36 Monaten Garantie halten im Test 24 Millionen Hüben stand

Köln, 22. März 2019 – Kein Abrieb, keine Partikel – auch dauerhaft. Der Weg bis zum Reinraum-Prüfsiegel IPA ist kein leichter, denn Produkte müssen eine Vielzahl an Tests bestehen, bevor sie das offizielle Zertifikat des Fraunhofer Institutes erhalten. So auch die chainflex Leitungen von igus. Über einen längeren Zeitraum hinweg mussten sie im hauseigenen Testlabor unterschiedlichen Belastungen standhalten. Damit Anwender auf reinraumtaugliche Ethernet-Leitungen zurückgreifen können, hat igus die CFBUS.LB.045 und CFBUS.LB.049 entwickelt. Im Test absolvierten sie, bei nur 55 Millimeter Radius über 24 Millionen Hübe erfolgreich ohne Ausfälle.
Über viele Jahre hinweg galten die Halbleiterfertigung und Pharmazie als nahezu einzige Industriezweige, die mit der Reinraumfertigung assoziiert wurden. Doch die Industrie ist im Wandel. Denn – obwohl die Reinraumindustrie kein eigener Wirtschaftszweig ist, produzieren immer mehr Unternehmen zum Beispiel Sensoren nach diesen hohen Standards. Ein Reinraum steht prinzipiell für zwei Dinge: Partikel- und Keimfreiheit. Der Grad hängt von der zugelassenen Anzahl an Mikroorganismen und Partikeln pro Kubikmeter Luft ab. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) hat igus 918 seiner 1.354 chainflex Leitungen nach Reinraumklasse 1 und 166 Leitungen nach Klasse 2 zertifizieren lassen. Für Unternehmen, die Maschinen- und Anlagen für den Life-Science Bereich fertigen, erleichtert das die Suche nach reinraumgeeigneten Komponenten deutlich. Da viele Anwender für ihre digitalisierte Fabrik von Morgen zunehmend auf Industrial Ethernet setzen, hat igus jetzt mit der Serie CFBUS.LB.045 (CAT5e) und CFBUS.LB.049 (CAT6) eine Leitungsfamilie im Sortiment, die speziell für den Einsatz in Energieketten entwickelt wurde. Mit über 24 Millionen Hüben bei einem Biegeradius von 6,6 x d konnten die Leitungen im Test 5108 ihre hohe Lebensdauer im hauseigenen 2.750 Quadratmeter großen igus Testlabor deutlich unter Beweis stellen und so ihre IPA-Zulassung für die Reinraumklasse 1 erhalten.
Kein Abrieb, keine Partikel – auch dauerhaft mit Garantie
Die chainflex Leitungen sind für die Bewegung konstruiert und vor allem mit Blick auf ihre Fähigkeit zur Wechselbiegung optimiert. Hochabriebfeste Mantelwerkstoffe sorgen über lange Zeiträume hinweg, dass Bewegungen keine Partikel erzeugen. Auf Basis der Tests im Labor verspricht igus als einziger Anbieter weltweit eine Garantie von 36 Monaten auf sein komplettes Leitungssortiment. Für Maschinen- und Anlagenbauer, die sich für getestete und IPA-zertifizierte chainflex Leitungen mit Garantie entscheiden, gestaltet sich bereits die Konstruktionsphase unkompliziert. Sie können in der IPA-Datenbank nach dem gewünschten zertifizierten Bauteil suchen. Dort finden sich beispielsweise Einträge zu chainflex Leitungen mit dem entsprechenden Verweis auf die passende Energiekette und die Reinraumklasse. Das Zertifikat steht zum Download bereit. Die oft aufwendige Inbetriebnahme beschleunigt sich so für Maschinenbauer: Strenge behördlichen Vorgaben, die Validierung oder auch die Qualifizierung im hochregulierten Umfeld der Pharmaindustrie oder der Halbleiterfertigung sind durch die zertifizierten Leitungen zügig erfüllt.