Keyword:

SPS IPC Drives

Garantierte 5 Millionen Zyklen zum kleinen Preis mit schlanken igus Steuerleitungen

veröffentlicht: November 26, 2019

Nürnberg/Köln, 26. November 2019 – Dass Qualität und ein niedriger Preis sich nicht ausschließen, beweist igus jetzt mit seiner weiterentwickelten chainflex M-Leitungsserie. Nach einer vierjährigen Forschung stellt der motion cable Spezialist jetzt auf der SPS die neuen Steuerleitungen CF880/CF881 und CF890/CF891 vor. Ein bis zu 20 Prozent dünnerer Leitungsaufbau sorgt für geringere Biegeradien. So kann der Anwender Bauraum, Platz in der Energiekette und damit Kosten einsparen. Die chainflex M-Serie besitzt eine getestete Lebensdauer von fünf Millionen Zyklen und eine 36-monatige Garantie.

Weiterlesen...

Downsizing und Upgrading in einem: igus Single Pair Ethernet Leitung für die e-kette

veröffentlicht: November 22, 2019

Köln, 22. November 2019 – Tagtäglich generieren Sensoren weltweit Milliarden an Daten – Tendenz steigend. Die Single Pair Ethernet (SPE) Technik bietet ganz neue Chancen diese Datenströme selbst im kleinsten Bereich der Maschine zuverlässig und schnell zu übertragen. Für die Bewegung in der Energiekette stellt igus auf der SPS 2019 die SPE-Leitung chainflex CFBUS.PUR.042 vor. Die Verwendung von nur einem Adernpaar reduziert den Außendurchmesser um 25 Prozent. Dank der Versuchsreihen im igus Testlabor garantiert der motion plastics Spezialist eine Lebensdauer von 10 Millionen Doppelhüben und 36 Monaten.

Weiterlesen...

3D-Ethernetleitung von igus sorgt für eine schnelle Roboter-Kommunikation

veröffentlicht: November 29, 2018

In großen Produktionen sind sie kaum noch wegzudenken: Industrieroboter. Sie sorgen für eine schnelle Automation von Prozessen und so für eine höhere Wirtschaftlichkeit von Unternehmen. Damit die Kommunikation der Roboter zwischen den Achsen, der Steuerung und übergeordneten Systemen einwandfrei auch bei höchsten Beanspruchungen funktioniert, hat igus jetzt mit der CFROBOT8.PLUS eine neue langlebige Ethernetleitung entwickelt.

Weiterlesen...

Automation leicht gesteuert mit neuen dryve Motorensteuerungen für igus Linearachsen

veröffentlicht: November 28, 2018

Nürnberg/Köln, 28. November 2018 – igus hat jetzt ergänzend zu seinen drylin E Linearachsen mit DC-Motoren eine kostengünstige und leicht zu bedienende Steuerung entwickelt. Die dryve D3 steuert Linearsysteme ganz ohne Software oder PC. Zusätzlich hat igus auch seine Steuerung dryve D1 für Schrittmotoren, DC- und EC/BLDC-Motoren weiter verbessert. Die Motorsteuerung für komplexere Verfahrwege ist intuitiv über einen Browser bedien- und live veränderbar.

Weiterlesen...

Weltneuheit auf der SPS IPC Drives: Erste intelligente Busleitung für sichere Automation

veröffentlicht: November 27, 2018

Nürnberg/Köln, 27. November 2018 – igus präsentiert auf der SPS IPC Drives 2018 ein neues und weltweit einzigartiges Konzept zur intelligenten Überwachung von Busleitungen in e-kettensystemen. Durch die frühzeitige Alarmierung schon bei kleinsten Veränderungen der Übertragungseigenschaften erkennt das CF.D System drohende Anlagenstillstände rechtzeitig. Hohe Kosten bei ungeplantem Produktionsausfall werden so vermieden.

Weiterlesen...

Leitungen für die Antriebstechnik mit igus schnell gefunden, bestellt und angeschlossen

veröffentlicht: November 22, 2018

Köln, 22. November 2018 – In Wunschlänge, ab 1 Meter, ohne Mindestbestellmenge mit oder ohne Stecker: Der motion plastics Spezialist igus bietet Anwendern als Nummer 1 für e-ketten Leitungen stets die technisch beste und kostengünstigste Lösung aus einer Hand. Praktische Online-Tools helfen dem Kunden zum Beispiel bei der Auswahl der richtigen anschlussfertigen Antriebsleitung oder bestimmen nach Eingabe der Anwendungsparameter exakt die Lebensdauer der ausgewählten Leitung. Eine neue Webseite, die igus zur SPS IPC Drives veröffentlicht, informiert jetzt über aktuelle Trends in der Antriebstechnik und gibt einen umfassenden Überblick über die vielfältige Leitungsauswahl.

Weiterlesen...

Schnell konfektioniert und sicher geschützt mit neuer Paarschirmung für igus Servoleitungen

veröffentlicht: November 2, 2018

Köln, 02. November 2018 – Leitungen einfach verarbeiten, aufwendige Paarschirme leicht auflegen und dabei noch die Lebensdauer in der Energiekette erhöhen, das war Ziel vierjährigen Entwicklungs- und Testreihen der Leitungsspezialisten bei igus. Herausgekommen ist eine neue Paarschirmung für die chainflex Servoleitungen der Serie CF 21, 27 und 29. Diese sorgt für einen maximalen EMV-Schutz des Steuerpaares und ein schnelleres Abschirmen der Leitung. So spart der Anwender bis zu 30 Prozent Zeit bei der Bearbeitung der Paarschirme und damit Installationskosten ein.

Weiterlesen...