Das Büro attraktiv gestalten: Energiekette Office Chain OCO von igus gewinnt German Design Award

veröffentlicht: März 7, 2025

Köln, 7. März 2025 – Millionen Menschen im Home-Office kennen das Problem: Nutzen Sie einen höhenverstellbaren Schreibtisch, wird die Führung von Leitungen zum Computer, Monitor und Telefon zur funktionalen und ästhetischen Herausforderung. Eine Lösung bietet igus mit der Office Chain OCO – einer kompakten und stilvollen Energiekette für die Leitungsführung, die für ihr Design jetzt mit dem German Design Award 2025 ausgezeichnet wurde.

Weiterlesen...

Gamechanger für Häfen der Zukunft: igus rüstet 2.000sten STS-Kran mit e-ketten aus

veröffentlicht: März 5, 2025

Seehäfen stehen weltweit unter Druck: Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Terminals in immer kürzerer Zeit immer größere Schiffe abfertigen. Damit das gelingt setzen immer mehr Betreiber auf moderne Komponenten wie robuste und Industrie-4.0-taugliche Energieketten von igus. Jetzt hat der motion plastics Spezialist den 2.000sten STS-Kran mit e-ketten ausgerüstet und macht immer mehr Terminals fit für die Zukunft.

Weiterlesen...

Rekordbeteiligung beim igus Kunststoffgleitlager-Wettbewerb manus

veröffentlicht: Februar 26, 2025

Köln, 26. Februar 2025 – Die Rekordbeteiligung beim manus award 2025 von igus zeigt eindrucksvoll die Innovationskraft und Kreativität der Ingenieure auf der ganzen Welt. Der Wettbewerb würdigt den kreativen Einsatz von Kunststoffgleitlagern in Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen, mit einem klaren Fokus auf den ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Vorteilen. Mit 613 Anmeldungen aus 38 Ländern verzeichnete der Wettbewerb eine Steigerung von knapp 28 Prozent im Vergleich zu 2023.

Weiterlesen...

Innovation trifft Nachhaltigkeit: Kosten sparen mit motion plastics für die Industrie und Automation von morgen

veröffentlicht: Februar 19, 2025

Köln/Hannover, 19. Februar 2025 – Inmitten des aktuell schwierigen wirtschaftlichen Umfelds setzt igus ein positives Zeichen für Innovation und Nachhaltigkeit. Zur Hannover Messe 2025 präsentiert der motion plastics Spezialist seine neuesten Produktentwicklungen, welche die Innovationskraft „made in Germany“ unter Beweis stellen sollen. Von PTFE-freien Werkstoffen über eine komplette Energiekettenserie aus Recycling-Material bis hin zum neuartigen Trockenreinraum-Zertifikat für igus e-ketten, das gemeinsam mit dem Fraunhofer IPA entwickelt wurde.

Weiterlesen...

Jetzt hat‘s Klick gemacht: PTFE-freie Rastführung von igus für positionsgenaues Verstellen

veröffentlicht: Februar 14, 2025

Köln, 14. Februar 2025 – Ob feste Positionen mit einem Sensor anfahren, eine Kopfstütze auf Wunschhöhe positionieren, oder einen Bildschirm ergonomisch einstellen bis es Klick macht: Für einfache Positionieraufgaben, zum Beispiel im Interieurbereich, hat igus die neue Linearführung mit PTFE-freiem drylin WWP-Rastschlitten auf den Markt gebracht. Die Lösung ist intuitiv bedienbar, kompakt, langlebig und dank der Materialkombination aus schmierfreien Hochleistungskunststoffen und Aluminium besonders leicht, hygienisch und wartungsarm.

Weiterlesen...