Keyword:

Solar

iglidur Gleitlager lassen Solarboot „Solaris“ leicht über das Wasser fahren

veröffentlicht: Juli 20, 2021

Köln, 20. Juli 2021 – Ein Transportmittel der Zukunft entwickelt ein polnisches Studententeam aus Wrocław. Das autonome Rennboot mit dem Namen Solaris wird allein mit Solarenergie betrieben. Damit das Boot leicht und wartungsfrei über Flüsse und Seen fahren kann, setzen die jungen Ingenieure im Steuersystem auf Polymergleitlager aus dem Hochleistungskunststoff iglidur J von igus. Die Lager bieten die nötige Festigkeit, reduzieren das Gewicht des Boots und garantieren einen schmiermittelfreien Einsatz.

Weiterlesen...

Extra Sonnenschutz: igus entwickelt dreimal UV-beständigere Solarwerkstoffe

veröffentlicht: Juni 11, 2021

Köln, 11. Juni 2021 – Solarmid und iglidur P UV heißen die zwei neuen Werkstoffe, die igus speziell für Gehäuselager in einachsigen Solartrackern entwickelt hat. Insbesondere in 2P (two-in-portrait) Trackerapplikationen, wo die Lager direkten Sonnenlicht über Stunden hinweg trotzen müssen, können die neuen Polymere ihre Langlebigkeit unter Beweis stellen. Im realen Test überzeugten sie mit einer bis zu dreimal höheren UV-Beständigkeit.

Weiterlesen...

Wüstentauglich! igubal Stehlager ohne Schmierung richtet Solarpanels aus

veröffentlicht: August 21, 2020

Köln, 21. August 2020 – Damit Solarpanels effizient Energie gewinnen können, setzen Solarparkbetreiber auf bewegliche Module, die sich automatisch nach dem Sonnenstand ausrichten und so für einen hohen Energieertrag sorgen. Speziell für die Lagerung der Module auf Vierkantprofilen hat igus das igubal Stehlager ESQM entwickelt und jetzt mit zwei weiteren Abmessungen ausgebaut. So erhalten Anlagenbetreiber weltweit eine schmiermittelfreie, staub- und schmutzresistente Lösung, deren Langlebigkeit im Labor getestet und mit 25 Jahren garantiert ist.

Weiterlesen...

3.022 km durch die Wüste! Mit Sonnenkraft und leichten igus Gleitlagern in Solarrennwagen

veröffentlicht: Oktober 23, 2019

Köln, 23. Oktober 2019 – 3.022 Kilometer quer durch die australische Wüste und das nur mit der Kraft der Sonne, so lautet die Herausforderung der World Solar Challenge. Einer ihrer Teilnehmer ist das Team Sonnenwagen aus Aachen. Die Studenten setzten bei der Entwicklung ihres Solarautos auf die leichte, verschleißfeste und schmiermittelfreie iglidur Gleitlagertechnik aus langlebigen Tribo-Polymeren von igus. So konnte das Team erfolgreich als Sechster über die Ziellinie fahren.

Weiterlesen...

Sonnenschutz für Gleitlager: Neuer igus Werkstoff mit verbesserter UV-Beständigkeit

veröffentlicht: Juni 29, 2018

Köln, 29. Juni 2018 – Gleitlager kommen heute nicht nur als einfache Einpress-Buchsen, sondern in immer mehr Sonderformen zum Einsatz, die beispielsweise in der Solarindustrie dauerhafter UV-Strahlung unterliegen. Speziell für solche Anwendungen führt igus den langlebigen Hochleistungskunststoff iglidur J im Programm. Dieser wurde jetzt zu iglidur J UV weiterentwickelt. Der neue Werkstoff punktet mit einer sehr guten UV-Beständigkeit, und profitiert von den niedrigen Reib- und Verschleißwerten sowie der guten Feuchtigkeitsbeständigkeit seines Ausgangsmaterials.

Weiterlesen...